Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-GLANDARMDNIP

Сальник, Npt 3/4" Ni Армир. Micro Motion GLANDARMDNIPв сборе

Product Description

Никелевый кабельный сальник с резьбой NPT 3/4 дюйма для преобразователей 9739 и 3300/3700 с армированным кабелем

Compatibility
Micro Motion ELITE Peak Performance Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion F-Series Compact, Drainable Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion G-Series Compact, Drainable Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion High Pressure Coriolis Flow Meters
Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion LF-Series Extreme Low Flow Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion R-Series General Purpose Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion TA-Series Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion New Generation LNG Dispenser System

Документация и чертежи