Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Ovation-P-OCC100-Controller

Компактный контроллер Ovation™

Product Description

Обладая сочетанием форм-фактора и высокой прочности ПЛК с мощностью и легкостью интеграции системы управления Ovation, компактный контроллер является надежной платформой автоматизации, которая настраивается на любое производство электроэнергии или использование воды/отработанной воды и требует расположения вблизи оборудования.

Рабочая температура
От –20 до +70 °C (от –4 до +158 °F)
Размер
7,91 дюйма (ш) x 8,50 дюйма (в) x 7,47 дюйма (г)

Документация и чертежи