Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-2130 Switch - Vibrating Fork

Сигнализатор уровня Rosemount™ 2130 с технологией вибрационной вилки

Product Description

Сигнализатор уровня Rosemount 2130 разработан для сложных применений, жестких условий эксплуатации и опасных условий. Его надежная конструкция и мощные встроенные диагностические возможности позволят вам сфокусироваться на установке в целом. Сигнализатор легко устанавливается и не требует настройки или калибровки. Результаты его измерений всегда надежны, так как на них практически не влияют условия процесса. Сигнализатор 2130 сертифицирован на безопасность в соответствии с требованиями SIL 2. Это гарантирует, что ваш бак будет всегда использоваться максимально эффективно, но никогда не переполнится.

Рабочее давление
Полный вакуум до 100 бар
Рабочая температура
от -70 до 260 °C
Безопасность
Сертификация SIL2 IEC 61508
Испытан и одобрен TÜV на защиту от переливов в соответствии с нормами WHG
Диагностика
Имеются электронные средства самопроверки и мониторинга состояния.
Гарантия
До 5 лет

Особенности

  • Магнитная контрольная точка упрощает проверку Rosemount 2130
  • Регулируемое время задержки переключения при использовании в турбулентных или разбрызгивающихся средах
  • Взрывозащищенное/огнестойкое и искробезопасное исполнения
  • Форма вилки, обеспечивающая быстрое стекание жидкости, позволяет уменьшить время отклика, что особенно важно при работе с вязкими жидкостями
  • Fast drip fork design gives a quicker response time, especially with viscous liquids

Документация и чертежи