Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-5900C Radar Level Gauge

Радарный уровнемер Rosemount™ 5900C

Product Description

Rosemount 5900C – это надежный радарный уровнемер с погрешностью ±2 мм (0,08 дюйма). Как правило, уровнемер используется в сочетании с системой многозонных датчиков температуры для расчета объема. Сертификация на соответствие требованиям функциональной безопасности SIL 2 согласно IEC 61508.

Погрешность
±2 мм (0,08 дюйма)
Стабильность
Базовый уровень < ± 0,5 мм в диапазоне от -40 до +70 °C.
Частота опроса
Новое измерение каждые 0,3 сек.
Протокол передачи данных
Foundation™ Fieldbus для подключения к Rosemount 2410 с самонастраивающейся хост-системой Tankbus или Foundation™ Fieldbus.
Уровнемер 5900, используемый совместно с модулем связи Rosemount 2410, обеспечивающий беспроводную связь и эмуляцию уровнемеров других производителей.
Безопасность
• Сертификация SIL 2.
 Испытан и одобрен TÜV на защиту от переливов в соответствии с нормами WHG.
Функция эмуляции
Возможность интеграции в устаревшие системы учета резервуаров.
Электропитание
• FISCO: 9,0–17,5 В пост. тока, не чувствительно к смене полярности (например, от модуля связи Rosemount 2410).
Устройство: 9,0 - 30,0 В пост. тока, не чувствительно к смене полярности.
Температура окружающей среды
от -40 до +70 °C Минимальная температура включения -50 °C
Тип антенны
Параболическая антенна, антенна для успокоительных колодцев, коническая антенна, антенна СУГ/СПГ, антенна 1 и 2-дюйма. Антенна для успокоительных колодцев.

Особенности

  • Надежность коммерческого учета жидких нефтепродуктов.
  • Обеспечение уровня полноты безопасности SIL2 согласно стандарту IEC 61508.
  • Простота установки благодаря искробезопасной двухпроводной полевой шине с обеспечением питания.
  • Поддержка проводной и/или беспроводной передачи данных.
  • Выполнение измерений в резервуарах любого типа и практически со всеми продуктами — от сжиженных газов, светлых нефтепродуктов до сырой нефти и битума.

Документация и чертежи