Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Rosemount-614 Cryogenic Spot Temperature Sensor

Локальный термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 614 для криогенных резервуаров

Product Description

Rosemount 614 специально разработан для измерения температуры в криогенных и охлаждаемых резервуарах.

Измерительные элементы датчика проложены через гибкий стальной кабель с минеральной изоляцией, и позволяют измерять температуру внутри полностью герметичного резервуара во время процедуры охлаждения и обнаруживать утечки в изоляционном пространстве резервуара. Сенсоры датчика температуры легко устанавливаются через коническое соединение или распределительную коробку в многоканальный измерительный преобразователь температуры Rosemount 2240S.

Погрешность
±0.02 °C (±0,036 °F) с калиброванными датчиками
Тип элемента
Локальные элементы Pt-100, соответствующие EN 60751
Количество элементов для локального измерения температуры
Один или два чувствительных элемента
Диапазон измерений
от -200 до +100 °C (от -328 до +212 °F)
Общая длина
Максимум 300 м (984 фута)
Защитная оболочка
4,5 мм (0,18 дюйма) AISI 316L, заполнено сжатым порошком оксида магния

Особенности

  • Специально разработано для криогенных приложений
  • Одна точка для измерения температуры, охлаждение и обнаружение утечек
  • Подключение любого количества датчиков к преобразователю температуры через коническое соединение или распределительную коробку.
  • Широкий выбор вспомогательных устройств

Документация и чертежи