Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-8732E

Измерительный преобразователь Rosemount 8732E полевого монтажа

Product Description

Корпус измерительного преобразователя с двумя отсеками защищает от внешней среды. Расширенные функции диагностики и интуитивно понятный локальный интерфейс оператора на приборе, предоставляют непревзойденные возможности управления технологическим процессом.

Продукты

Search
1–23 из 49 результатов для Products
MS040
8732E
8705200
8732E
8705180
8732E
8705120
8732E
8705160
8732E
8705080
8732E
8705060
8732E
8705020
8732E
8705005
8732E
MS060
8732E
MS080
8732E
MS120
8732E
MS160
8732E
MS180
8732E
MS240
8732E
8711005
8732E
8711020
8732E
871115F
8732E
871130F
8732E
8721010
8732E
8721015
8732E
8721020
8732E
8721030
8732E
Совместимость с датчиками расхода
Совместим с датчиками расхода Rosemount 8705, 8711 и 8721. Совместим с датчиками других производителей, питаемыми от источников переменного и постоянного тока.
Ток возбуждения катушек
500 мА
Диапазон измеряемых расходов
Может обрабатывать сигналы от рабочих сред, перемещающихся со скоростью от 0,01 до 12 м/с, как для прямого, так и для обратного потока, вне зависимости от размера датчика. Полная шкала может плавно регулироваться в пределах от –12 до 12 м/с.
Пределы электропроводности
Технологическая жидкость должна иметь электропроводность 5 мкСм/см (5 мкОм/см) или выше.
Источник питания
90-250 В перем. тока, 50/60 Гц или 12-42 В пост. тока
Предохранители линии питания
Системы 90–250 В перем. тока
1 A, 250 В, I2t, номинал 1,5 A2s, предохранитель быстрого срабатывания Bussman AGC-1, Littlefuse 31201.5HXP
Системы 12–42 В перем. тока
3 A, 250 В, I2t, 14 A2s, предохранитель быстрого срабатывания Bel 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Предохранители линии питания
Не более 15 Вт — постоянный ток
не более 40 ВА — переменный ток
Ток включения
Переменный ток: макс. 35,7 А (< 5 мс) при 250 В перем. тока
Постоянный ток: макс. 42 А (< 5 мс) при 42 В пост. тока

Особенности

  • Непрерывный контроль работоспособности и производительности расходомера без остановки процесса благодаря диагностике Smart Meter Verification
  • Двухсекционный корпус предотвращает попадание влаги
  • Улучшенное управление процессами с помощью усовершенствованной цифровой обработки сигналов
  • Оптимизация управления на зашумленных технологических процессах с диагностикой высокого уровня шума и возможностью выбора частоты возбуждения катушки
  • Диагностика обнаружения пустой трубы сводит к минимуму проблемы и ошибки показаний при не полностью заполненном трубопроводе
  • Быстрая проверка правильности установки с помощью диагностики заземлений и подключений
  • Преобразователь может быть настроен при помощи оптических кнопок без снятия крышки, что упрощает настройку во взрывоопасной среде
  • Преобразователи с универсальными функциями обеспечивают согласованный интерфейс с любым датчиком электромагнитного расходомера и позволяют сократить количество оборудования

Документация и чертежи