Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-OCA 51 Overflow Alarm Cabinet

Шкаф аварийной сигнализации при переливе Rosemount™ OCA 51

Product Description

Защита СПГ-танкера от возможных штрафов из-за разлива имеет жизненно важное значение для безопасной и прибыльной эксплуатации. Шкаф сигнализации при переливе Rosemount™ OCA 51 является основной точкой подключения системы сигнализации по высокому уровню и переполнению Rosemount OFC. Шкаф обеспечивает интерфейс питания и связи с радарными уровнемерами Rosemount, а также релейные выходы для систем аварийного отключения и вспомогательных сигнализаторов.

Класс защиты корпуса
IP22
Габариты
600 x 1250 x 300 мм
Вес
50 кг

Особенности

  • Центральный узел системы Rosemount TankRadar® OFC обеспечивает точную и своевременную передачу информации об авариях.
  • Предоставляет два независимых канала аварийной сигнализации: один для сигнализации по высокому уровню и один для сигнализации переполнения.
  • Соответствует требованиям основных классификационных обществ по морскому транспорту.
  • Разработан, чтобы выдерживать суровые морские условия на палубе.

Документация и чертежи