Rosemount™ 2051 In-Line Pressure Transmitter and 1299 Seal
Rosemount™ 2051 In-Line Pressure Transmitter and 1299 Seal
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Преобразователь давления Rosemount™ 2051 штуцерного исполнения
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации до 5 лет
Перенастройка диапазона измерений
До 100:1
Протокол цифровой связи
4-20 мА HART®,WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 В HART® с малой потребляемой мощностью
Диапазон измерений
До 689,47 бар избыточное, до 689,47 бар абсолютное
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
Функциональная безопасность SIL 2/3, сертификация сторонней организации согласно стандарту IEC 61508; NSF; NACE; взрывоопасные зоны. Полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
Seal System Type
Direct Mount, Remote Mount, Tuned-System, Balanced System
Transmitter Connection
Welded-Repairable, All Welded
Process Connection
Flanged: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS Threaded: NPT, DIN, ISO Hygienic
Process Wetted Material
316L SST, Alloy C-276, Alloy 400, Tantalum, Gold-plated Alloy 400, Gold-plated 316L SST, CorrosionShield PFA coated 316 SST, see PDS for full list of materials
Certifications/Approvals
SIL 2/3 certified to IEC 61508 by an independent 3rd party, 3A, NACE®, hazardous location, see PDS for full list of certifications
Особенности
Преобразователь давления Rosemount™ 2051 штуцерного исполнения
Интуитивно понятный локальный интерфейс оператора упрощает ввод в эксплуатацию, обеспечивая простую и экономичную установку
Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
New 800 PSI threaded connection rating
Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations
Документация и чертежи
Преобразователь давления Rosemount™ 2051 штуцерного исполнения