В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Rosemount™ 214C Thermocouple Sensor, 648 Transmitter and 114C Thermowell
Rosemount™ 214C Thermocouple Sensor, 648 Transmitter and 114C Thermowell
Предупреждение
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить? Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Проволочные выводы
Провод 24 AWG с изоляцией из ФЭП. Цветовая кодировка по IEC 60584 или ASTM E230
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount 648
Вход
Поддерживает подключение термопреобразователя сопротивления, термоэлектрического преобразователя, а также милливольтных и омических устройств
Выходной сигнал
Протокол Wireless HART®
Корпус
Корпус с двумя отсеками для монтажа в полевых условиях
Индикатор/интерфейс
Большой ЖК-индикатор с отображением диаграммы в процентах
Диагностика
Базовая диагностика, включая диагностику обрыва/короткого замыкания первичного преобразователя
Варианты калибровки
Согласование измерительного преобразователя и первичного преобразователя методом констант Каллендара–Ван Дюзена
Сертификация
Опасная зона, морское применение, полный перечень сертификатов доступен в листе технических данных
Частота опроса
Выбирается пользователем от 1 секунды до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Тип антенны
Внешняя (стандартный и увеличенный радиус действия)
Защитные гильзы Rosemount™ 114C
Расчеты гильз
Расчет прочности конструкции (WFC), выполняемый сертифицированными инженерами, код R21 для официального отчета
Изменения конструкции
Диаметры основания, отверстия и наконечника могут подбираться под любое применение
Сертификация
Сертификация материала, NACE, CRN (полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации)
Испытания продукта
Испытание на внешнее давление, испытание на внутреннее давление, проникновение красителя, рентген, PMI (полный перечень представлен в полной спецификации)
Сенсоры включают термопары типа J, K и T, что обеспечивает гибкость применения
Соответствует стандартам ASTM и IEC, что гарантирует точность термопары и обеспечивает надежную работу
Охватывает широкий диапазон температур от -196 до 1200 °C, обеспечивая долговечность в различных технологических условиях
Выдерживает высокую вибрацию, обеспечивая устойчивость в сложных технологических условиях
Доступны с одним или двумя чувствительными элементами с заземленными или незаземленными соединениями, что обеспечивает технологическую совместимость
Датчики всех исполнений и длин имеют кабель диаметром ¼ дюйма с минеральной изоляцией, что соответствует промышленному стандарту
Регулируемые или фиксированные компрессионные фитинги и подпружиненные или сварные адаптеры отвечают специфическим требованиям монтажа
Варианты корпуса и соединений обеспечивают технологическую адаптируемость
Разрешения международных организаций на применение во взрывоопасных зонах соответствуют местным требованиям
Беспроводной измерительный преобразователь температуры Rosemount 648
Технология WirelessHART® защищена от взлома, экономична и обеспечивает передачу данных с надежностью более 99%
Точность и стабильность беспроводной технологии для автоматизации процесса
Прочный корпус с двумя отсеками обеспечивает дополнительную надёжность
Технология Rosemount X-Well измеряет температуру без контакта с технологическим процессом, что позволяет снизить затраты на проектирование, установку и обслуживание
Согласование первичного и измерительного преобразователей обеспечивает большую точность
ЖК-индикатор обеспечивает доступ к измерительной и диагностической информации в полевых условиях, улучшая визуальный контроль процесса
Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя
Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж
Защитные гильзы Rosemount™ 114C
Резьбовая, фланцевая, сварная монтажные конфигурации и конфигурация монтажа внахлест с различными вариантами профиля штока обеспечивают универсальность применения
Широкий выбор материалов защитной гильзы, от нержавеющей стали до необычных материалов, отвечает различным технологическим требованиям
Опция расчета прочности конструкции (WFC) обеспечивает совместимость конструкции защитной гильзы с условиями технологического процесса
Различные модификаторы конструкции для толщины основания, отверстия и наконечника позволяют подстраиваться под специальные требования к применению
Тип монтажа внахлест позволяет использовать для фланца материалы, отличные от материала штока, обеспечивая снижение затрат.
Сертификации защитной гильзы, включая NACE, сертификацию материалов и PMI, обеспечивают прослеживаемость или совместимость материала
Специальные тестирования, включая испытание на внешнее гидростатическое давление, испытание на проникновение краски и многое другое, отвечают технологическим требованиям.