Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-2501 Solids Level Switch-Rotating Paddle

Сигнализатор уровня сыпучих материалов Rosemount™ 2501 — поворотная лопасть

Product Description

Сигнализатор уровня сыпучих материалов Rosemount 2501 выдерживает тяжелые нагрузки и экстремальные температуры и пригоден для обнаружения полного, требуемого или порожнего состояния для всех сыпучих веществ в любых типах резервуаров. Это простая, стабильная и надежная технология, устойчивая к пыли, электрическому заряду, адгезии, экстремальным температурам и давлению. Она проста в установке и может монтироваться в вертикальном, горизонтальном или наклонном положении.

Рабочее давление
10 бар
Рабочая температура
от -40 до 1100 °C
Сертификация
CE (ожидается: FM, IECEx, ATEX)
Чувствительность
≥15 г/л
Вывод
Реле

Особенности

  • Прочная конструкция лопасти способна выдерживать тяжелые нагрузки и экстремальные температуры
  • Механически устойчивая конструкция подшипника вала
  • Не подвержено воздействию пыли, электростатических разрядов и образованию комков
  • Компактная штанга длиной от 70 до 4000 мм
  • Доступен широкий диапазон технологических соединений и напряжения питания
  • Поворотный корпус блока электроники для удобства монтажа

Документация и чертежи