Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-708 Wireless Acoustic Transmitter

Беспроводной акустический преобразователь Rosemount™ 708

Product Description

Беспроводной акустический преобразователь, обнаруживающий события с помощью ультразвукового сигнала, Rosemount™ 708 монтируется снаружи, быстро и экономично. Это устройство определяет и передает данные об акустическом уровне и температуре для мониторинга конденсатоотводчиков и предохранительных клапанов, определяет статус событий и ведет мониторинг утечек по беспроводной сети HART®. Программное обеспечение для контроля конденсатоотводчиков (опционально) предоставляет важную информацию о состоянии конденсатоотводчиков в режиме реального времени, энергопотреблении и выбросах.

Уровень акустического сигнала
0–255 единиц
Рабочая температура
от -40 до 260 °C
Частота опроса
от 1 сек. до 60 мин., выбирается пользователем
Источник питания
Сменный неперезаряжаемый искробезопасный модуль питания на основе литий-тионилхлоридных батарей в корпусе из полибутадиена терефталата / поликарбоната (PBT/PC).
Материал корпуса
Ударопрочный полимер (ПБТ/ПК)
Тип антенны
Внутренняя антенна: максимальная эффективная изотропно-излучаемая мощность 10 мВт (10 дБ)
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев + до 6 месяцев хранения до ввода в эксплуатацию. Опционально - расширенный гарантийный срок эксплуатации до 3 или 5 лет, включая хранение

Особенности

  • Определяет и передает данные об акустическом уровне и температуре для увеличения прозрачности и контроля конденсатоотводчиков и спускных клапанов регулировки давления (PRV)
  • Накладная конструкция не требует врезки в технологический трубопровод или изменения конфигурации труб, обеспечивая удобную и простую установку
  • Программное обеспечение для контроля конденсатоотводчиков (опционально) предоставляет критически важную информацию о состоянии конденсатоотводчиков в режиме реального времени
  • Жесткая и прочная конструкция преобразователя обеспечивает его надежную работу в неблагоприятных средах
  • Технология WirelessHART® защищена от взлома, экономична и обеспечивает передачу данных с надежностью более 99%
  • Сеть WirelessHART® легко интегрируется в хост-системы, системы хранения данных или программное обеспечение для управления энергопотреблением
  • Простой и интуитивно понятный монтаж датчиков на трубу без проводов и врезки позволяет быстро автоматизировать сбор данных
  • Модуль SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и возможность замены без снятия преобразователя

Документация и чертежи