Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Rosemount-P-Workstation Unit for Cargo Monitoring

Рабочая станция Rosemount™

Product Description

Контролируйте состояние танкера в режиме реального времени с помощью рабочей станции (WSU) Rosemount. Рабочая станция состоит из компьютера (WSC) и монитора (WSM). Она может использоваться для контроля незаполненного объема резервуаров, температур, давления пара и других данных, которые обрабатываются компьютеризованной производственной системой (CMS) Rosemount. С помощью встроенных функций упрощается построение графиков трендов для контроля определенного параметра.

Рабочая температура
От 10 до 35 °C
Класс защиты корпуса
IP20
Электропитание
115/230 В перем. тока

Особенности

  • Обмен данными с другими системами, такими как калькулятор загрузки, встроенная система автоматизации или центральный процессор судна.
  • Компьютер и монитор относятся к классу аппаратного обеспечения, одобренному для эксплуатации на морских судах.
  • Получите общую картину с мимическими диаграммами, имитирующими схемы трубопроводов, символами контролируемых параметров и представлением значений в виде цифр и гистограмм.
  • Информация может быть представлена в виде оптимизированных под требования заказчика текстовых групп, а также интерактивных графических изображений.
  • Свободное пространство танкера, температура и давление пара.
  • Скорость загрузки и выгрузки (куб. м/ч) одного танкера.
  • Балласт, а также уровень топлива и питьевой воды.
  • Осадка судна.
  • Наклон относительно продольной оси и список измерений осадки.
  • Объем и масса (согласно расчетам интерактивного калькулятора загрузки Load Calculator).
  • Индикация ненастраиваемых и настраиваемых сигналов тревог (уровни Hi Hi, Hi, Lo и Lo Lo для всех технологических значений).

Документация и чертежи