Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Roxar-P-er-probes

Извлекаемые датчики электрического сопротивления (ER) Roxar™

Product Description

Извлекаемый датчик электрического сопротивления (ER) Roxar является надежным инструментом для мониторинга внутренней коррозии в типовых средах, таких как нефть, газ и вода. ER-датчики предназначены для установки в трубопроводах высокого давления и совместимы с гидравлическими и механическими фитингами доступа. При использовании с преобразователем Roxar и ПО Roxar Fieldwatch датчики обеспечивают высокую точность показаний. ER-датчики Roxar обладают высокой чувствительностью и быстро реагируют на изменение динамики коррозии, что приводит к увеличению срока службы оборудования и повышению надежности трубопровода.

Документация и чертежи