Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Sempell-P-P000240

Запорно-регулирующий клапан высокого давления Sempell, тип A

Product Description

Широкий ассортимент запорно-регулирующих клапанов, специально предназначенных для установок, работающих при высоком давлении и высоких температурах, в которых требуется обеспечить низкие потери давления.

Особенности

  • Ассортимент компактных уплотняемых давлением запорно-регулирующих клапанов, разработанных в соответствии с ASME B16.34.
  • Все материалы предлагаются согласно спецификациям ASTM (включая соответствие NACE) и предназначены для обеспечения максимальной безопасности и эффективности потока.
  • Строительная длина – в соответствии с ASME B16.10
  • Доступно T- и Y-образное исполнение (оба исполнения также в конфигурации стопорный обратный клапан)
  • Седло вварено.
  • В стандартном исполнении предлагается указатель положения.
  • Наплавка из Stellite® марки 6 на седле и диске; наплавка из Stellite® марки 21 на крышке.
  • Стандартная верхняя монтажная пластина по ISO для простой установки любого типа привода или ручного редукторного привода с конической шестерней.
  • Возможные опциональные варианты: параболический диск, уплотнения, уменьшающие количество выбросов, уравнительная труба или труба избыточного давления, концевой выключатель в открытом или закрытом положении.
  • Клапаны предлагаются в стандартной комплектации с ручными приводами (ручной маховик или ручной редукторный привод с конической шестерней в зависимости от размера). В качестве опции доступны следующие приводы: электрический, пневматический или гидравлический.
Сертификаты
ASME B31.1, CE, Индийские правила устройства и эксплуатации котлов (India Boiler Registration), директива PED (оборудование, работающее под давлением)
Концевые соединения
Под приварку встык
Применение
Паровые турбины, паросборники, насосы, клапаны и клапанные блоки, котлы-утилизаторы, установки чистого пара, котлы для биомассы и энергетические котлы, неосновное оборудование электростанции, высокотемпературные установки
Конструкция корпуса
Удлиненный
Материал
Углеродистая сталь, металл, сплав, сталь
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Приварка встык (BWE)
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу»
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Прямого действия
Типоразмер клапана
DN150 (6 дюймов) и больше
Стандарт типоразмера клапана
NPS, DN
Тип клапана
Запорно-регулирующие клапаны

Документация и чертежи