Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Sempell-P-P001170

Параллельная задвижка высокого давления Sempell Dewrance

Product Description

Параллельная задвижка для работы при высоком давлении и температуре. Конструкция ушка толкателя (канала) обеспечивает надежность при длительном сроке службы и способна выдерживать высокую скорость движения седла без ущерба для срока службы.

Сертификаты
ASME B31.1, Индийские правила устройства и эксплуатации котлов (India Boiler Registration), директива PED (оборудование, работающее под давлением)
Концевые соединения
Под приварку встык
Применение
Паровые турбины, паросборники, насосы, клапаны и клапанные блоки, высокотемпературные установки, котлы-утилизаторы, котел, неосновное оборудование электростанции, котлы, обычные установки, когенерация
Конструкция корпуса
Доступ сверху, удлиненный
Материал
Сплав, углеродистая сталь, сталь
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Приварка встык (BWE)
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу», параллельный
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Прямого действия
Типоразмер клапана
5 дюймов, DN150 (6 дюймов) и больше
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Задвижка, специальная конструкция

Особенности

  • Превосходная надежность
    • Конструкция ушка обеспечивает плавный путь потока и максимальную производительность
    • Самоочистка между диском и седлом
    • Наваренные седла, упрочненные Stellite® или аналогичным материалом
    • Защита поверхности седла
    • Улучшенные характеристики
    • Более низкая величина перепада давления по сравнению с клиновой задвижкой
    • На 30% меньший размер и стоимость привода по сравнению с клиновой задвижкой
    • Улучшенное уплотнение за счет давления в трубопроводе
    • Малый рабочий крутящий момент
    • уплотнения в одном положении, отсутствие крутящего момента

Документация и чертежи