Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Sempell-P-P001171

Параллельная задвижка низкого давления Sempell

Product Description

Полная и надежная отсечка при небольших усилиях.

Особенности

  • Исключительная надежность
    • Самоочистка между диском и седлом
    • Наваренные седла, упрочненные Stellite® или аналогичным материалом
    • Низкая стоимость технического обслуживания
    • Более низкие рабочие усилия по сравнению с клиновой задвижкой
    • Взаимозаменяемость частей
    • Улучшенные характеристики
    • Более низкая величина перепада давления по сравнению с клиновой задвижкой
    • На 30% меньший размер и стоимость привода по сравнению с клиновой задвижкой
    • Улучшенное уплотнение за счет давления в трубопроводе
    • Малый рабочий крутящий момент
    • уплотнения в одном положении, отсутствие крутящего момента
Сертификаты
Индийские правила устройства и эксплуатации котлов (India Boiler Registration), ASME B31.1, директива PED (оборудование, работающее под давлением)
Концевые соединения
Под сварку встык, фланцевые
Применение
Котел, неосновное оборудование электростанции, паровые турбины, паросборники, котлы-утилизаторы, высокотемпературные установки, испарители и регенерационные котлы, когенерация, котлы
Конструкция корпуса
Доступ сверху, удлиненный
Материал
Углеродистая сталь, сталь, сплав
Рабочая температура
Высокая температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
CL600RF, CL300RF, под приварку встык (BWE), 600RF, 300RF
Тип седла/уплотнения
Параллельный, «металл по металлу»
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Прямого действия
Типоразмер клапана
5 дюймов, 6 дюймов (DN150) и более, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Задвижка

Документация и чертежи