Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Tartarini-P-RLC20

Пневматические регуляторы давления Tartarini™ RLC/20

Product Description

Модель RLC/20 – это регуляторы с пневматическим приводом, одним седлом и сбалансированным клапаном. Как правило, они применяются в газораспределительных станциях для автоматического использования. Эти регуляторы также применяются в промышленных отраслях с использованием газа под высоким давлением, сжатого в отдельных или автомобильных баллонах, который обычно подают через трубопровод.

Типоразмеры и концевые соединения
1" NPT
Допустимое давление
320 бар / 4641 фунт/кв. дюйм изб.
Диапазон входного давления
30÷320 бар / 435÷4641 фунт/кв. дюйм изб.
Диапазон выходного давления
202÷50 бар / 290÷3626 фунт/кв. дюйм изб.
Минимальное рабочее дифференциальное давление
10 бар / 145 фунт/кв. дюйм изб.

Документация и чертежи

Особенности

  • Уравновешенная тарелка клапана
  • Сварное и резьбовое, фланцевое соединение
  • Встроенный предохранительный клапан или фильтр