Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-VFA

Затворы дископоворотные Tartarini™ серии VFA

Product Description

Серия VFA – это дископоворотные, безфлацевые затворы, которые обычно применяются в качестве запорных устройств для газораспределительных систем. Благодаря специальной конструкции затворы дископоворотные серии VFA отличаются минимальными потерями давления и повышенной герметичностью. Данная серия дископоворотных затворов разработана для газораспределительных и транспортных сетей, а также для промышленного/коммерческого применения.

МОДИФИКАЦИИ
Модель VFA: с рычажным приводом, модель VFA-MR: с механическим приводом, модель VFA-MRO: с механическим приводом для использования совместно с системами одорации
Типоразмеры
DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 / NPS 2, 2 ½, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Концевые соединения
PN 16, CL150
Диапазон входного давления
19 бар / 276 фунт/кв. дюйм изб.
Температура среды
Рабочая: от -10 до 60 °C/ от 14 до 140 °F

Документация и чертежи

Особенности

  • Герметичное уплотнение
  • Компактное исполнение
  • Простая установка в любом положении
  • Простота технического обслуживания
  • Низкий уровень потери давления