Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Yarway-P-P001032

Yarway серии 5540

Product Description

Подпружиненный, запорно-регулирующий подъемный обратный клапан типа ASME класс 800 может быть установлен в горизонтальном и вертикальном трубопроводах.

Особенности

  • Диск подпружинен для надежного закрытия в любом положении.
  • Диск закален, отшлифован и притерт, чтобы обеспечить герметичное уплотнение во всем диапазоне давления / температуры клапана.
  • Седло облицовано защитным покрытием из стеллита или аналогичным покрытием.
  • Цельное покрытие седла наносится непосредственно на основной материал корпуса, исключая возможность протечки за седлом.
  • Плоские, прецизионно обработанные и притертые посадочные поверхности предотвращают повреждение от сильного удара при посадке.
  • Все внутренние поверхности проходят тщательную механическую обработку для обеспечения максимальной эффективности.
  • С концами под сварку враструб в стандартной комплектации.
  • Стандартные материалы корпуса и крышки – углеродистая сталь (ASME SA105).
  • Соответствие требованиям ASME 16.34 и стандарта ASME по котлам и сосудам, работающим под давлением, раздел I.
Сертификаты
ASME B31.1, CE, PED
Концевые соединения
Резьбовое, приварное враструб
Применение
Котлы, котел, котлы для биомассы и энергетические котлы, установки чистого пара, насосы, клапаны и клапанные блоки, котлы-утилизаторы, установки общего назначения
Конструкция корпуса
Укороченный
Материал
Нержавеющая сталь 316, сплав, углеродистая сталь, металл, нержавейка, сталь, нержавеющая сталь
Рабочая температура
Высокая температура, выше 204°C (400°F)
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
Приварное враструб, резьбовое
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу»
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Исполнение
Обратные клапаны
Типоразмер клапана
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1 / DN 25
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Среда
Горячая вода, жидкость, пар, вода

Документация и чертежи