bottle-filling-sealing

Розлив в бутылки и закупоривание

Надежно и точно выполняйте операции розлива, закупоривания и испытания бутылок для напитков и наполненных емкостей на конвейерной линии.

Точно разливайте напитки в бутылки и надежно транспортируйте их

Решения по разливу, закупориванию и испытаниям на утечки от компании Emerson сводят к минимуму выработку дорогостоящих отходов, а также обеспечивают стабильное качество и высокоточный разлив по бутылкам. Наши устройства можно модернизировать для вашей текущей операции розлива по бутылкам или интегрировать в новую конструкцию для максимальной производительности благодаря возможности сбора данных и прогнозируемого технического обслуживания. Независимо от ваших потребностей разлива по бутылкам, мы можем внедрить систему для безопасного, эффективного и крупносерийного производства. 

•       Воспроизводимый розлив жидкостей по бутылкам

•       Предотвращение появлению отходов из-за перелива или недолива в емкости

•       Идеально для средне- и высокоскоростных процессов розлива по бутылкам

Read More...
Click to continue reading Точно разливайте напитки в бутылки и надежно транспортируйте их

Решения по розливу в бутылки, закупориванию и испытаниям

Управление заполнением

Регуляторы и клапаны Emerson управляют процессом заполнения бутылок и обеспечивают оптимальное время циклов. Одноступенчатые регуляторы используются для продувки, заливки, высокопоточной вставки, термообработки и защитного газа во время процесса наполнения бутылки. Компактные, автоматизированные массовые расходомеры позволяют быстро выполнять розлив. Путем измерения уровней объема по массе, а не весу, выполняется более точное и управляемое заполнение бутылок. С точностью до 0,05% этот подход сокращает дорогостоящие штрафы за недолив и уменьшает количество мусора для обеспечения значительной экономии на протяжении всего жизненного цикла расходомера.

Контроль упаковки

Наши пневматические цилиндры и приводы работают для того, чтобы расположить бутылки и расширять/втягивать заполняющие сопла. Улучшите общую скорость вашей машины для розлива, повысьте точность позиционирования ваших клапанов и уменьшите время, необходимое для повторной калибровки при изменении заполняемой жидкости. Наши цилиндры могут быть адаптированы к вашей самой компактной машинной зоне. Корпус из нержавеющей стали марки 304 и опциональные концевые колпачки Delrin® могут работать в наиболее агрессивных применениях.

Испытание на герметичность

Системы обнаружения и устранения утечек для широкого спектра применения, включая пищевую, фармацевтическую промышленность и многие другие. Наши системы обнаруживают СПГ, R134a, CO2, N2O, диметоксиэтан и многое другое, а затем незамедлительно ограничивает контейнеры с утечкой для предотвращения пожаров, рисков здоровью и загрязнения. Благодаря 100% тестированию в режиме онлайн, мы обеспечиваем мгновенные анализы с высокочувствительными и точными результатами, что оптимизирует качество, повышает соответствие и снижает расходы. 

Качество электроэнергии

При автоматизации процесса наполнения бутылок электроэнергия может быть динамически переменной. Установите и поддерживайте контроль над качеством всей электроэнергии по всему вашему объекту, используя решения от Emerson. Стабилизируйте, контролируйте и управляйте электроэнергией, необходимой вашему оборудованию, от входа в систему до точек использования на всей территории вашего объекта. Обеспечьте электроэнергией ваше производство с помощью нашей линейки стабилизаторов напряжения питания, фильтров, трансформаторов и продуктов ИБП. Сотрудничайте с нами для предотвращения дорогостоящих простоев из-за кратковременных падений напряжения и отключений электропитания.

Электрические компоненты IP67

Наши средства управления готовые к промывке, фитинги из нержавеющей стали и кабельные разъемы выдерживают частые чистки под высоким давлением. Независимо от того, требует ли ваше производство автономные или интегрированные компоненты, у нас есть решение, удовлетворяющее ваши потребности и увеличивающее срок службы вашего объекта.

Please enable JavaScript to use this website.