blister-packaging

Блистерная упаковка

Защита от попадания загрязнений, утечек и разрывов благодаря надежным решениям по упаковке в блистеры.

Средства управления и уплотнения для более надежной и целостной упаковки

Решения от компании Emerson для блистерных упаковок могут сократить время производственного цикла, сделать энергопотребление более эффективным и обеспечить предсказуемое время безотказной работы. Точные пластиковые соединения и технология обнаружения утечек совмещены для обеспечения безопасной, устойчивой упаковки для пищевых и потребительских продуктов, а также фармацевтических упаковок.

Read More...
Click to continue reading Средства управления и уплотнения для более надежной и целостной упаковки

Решения по блистерной упаковке

Заполнение и формирование лотков

Компания Emerson разрабатывает цилиндры и клапаны, которые контролируют движение, воздух и вакуум для формирования и запаивания лотков с продукцией. Пропорциональные клапаны также обеспечивают точное управление подачей пластиковой пленки, которая уплотняет изделие внутри формованных лотков.

Наши компоненты обеспечивают последовательное перемещение по линии, чтобы сократить время простоя. Наш инструмент Numasizing может помочь вам предугадать расход цикла и энергопотребление для оптимизации эффективности оборудования. Чтобы сократить время до запуска, сотрудничайте с нашими экспертами по прикладным задачам, которые помогут более эффективно внедрять ваше оборудование и сократить время ввода в эксплуатацию. 

Запечатывание пленки и упаковок

Технология ультразвуковой сварки от Emerson создает безопасные, гарантийные пломбы на блистерных упаковках и грейферных пакетах. Выполняйте требования к высоким объемам производства за счет быстрых циклов сварки и меньшего количества бракованной продукции. Путем снижения количества расходников, вы можете снизить количество материалов и уменьшить размер упаковки, экономя по всей цепочке начисления стоимости. Ультразвуковая технология запечатывания обеспечивает экономию энергии до 25% и снижает углеродные отпечатки до 75%, а также совместима с материалами, пригодными для вторичной переработки, и биоматериалами.

Испытание на герметичность

Усовершенствованные системы обнаружения и устранения утечек для широкого спектра применения, включая пищевую и фармацевтическую промышленность. Наши встраиваемые системы обнаруживают СПГ, R134a, CO2, N2O, диметоксиэтан и многое другое, а затем незамедлительно ограничивает контейнеры с утечкой для предотвращения пожаров, рисков здоровью и загрязнения. Благодаря 100% тестированию в режиме онлайн, мы обеспечиваем мгновенные анализы с высокочувствительными и точными результатами, что оптимизирует качество, повышает соответствие и снижает расходы.

Качество электроэнергии

При автоматизации процесса упаковки электроэнергия может быть динамически переменной. Установите и поддерживайте контроль над качеством всей электроэнергии по всем вашим операциям, используя продукты для отслеживания электроэнергии от Emerson. Стабилизируйте, контролируйте и управляйте электроэнергией, необходимой вашему оборудованию, от входа в систему до точек использования на всей территории вашего объекта. Обеспечьте электроэнергией ваше производство с помощью нашей линейки стабилизаторов напряжения питания, фильтров, трансформаторов и продуктов ИБП. Сотрудничайте с нами для предотвращения дорогостоящих простоев из-за кратковременных падений напряжения и отключений электропитания.

Please enable JavaScript to use this website.