无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AMS-P-A9420

AMS 9420 无线振动变送器

产品描述

AMS 9420 可通过可靠性极高的无线自组网络提供振动信息,供操作和维护人员使用。它有着与 AMS 无线振动监控器一样的许多优点,是以下应用的优选设备:

  • 需要更高速地采集和传输数据时。
  • 传感器位置不适合网络形成或会受到环境不利影响时。
  • 现场需要显示器时。
  • 需要(高温)或优先选择(已安装)不同加速度计类型时
  • 电池因位置或一般的性能问题而无法作为电源时
  • 需要采集能量来操作设备时
  • 不含 LCD 时的重量
    2 kg (4.6 lb)
    含 LCD 的重量
    2.1 kg (4.7 lb)
    具有 LCD 显示的工作温度
    -20 至 80°C(-4 至 176°F)
    贮存温度
    -40 至 85°C(-40 至 185°F)
    相对湿度
    0 -95%

    特点

    • 精确监测难以达到位置的振动和温度
    • 提供包括总体水平、能带、高分辨率光谱和波形在内的完整振动数据
    • 提供三种收集光谱的方式:基于事件、基于报警和基于需求
    • 包括艾默生独一无二的轴承和齿轮诊断 PeakVue 技术
    • 获得在危险区域使用的本质安全认证
    • 通过 IEC 62591(WirelessHART)网络,安全、可靠地传达数据和设备报警
    • 可通过 Modbus 或 OPC 轻松集成到任何主机,并且配备 AMS 套件软件,能提供详细的诊断信息

    文档与图纸