无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-648 Wireless Temperature Transmitter

Rosemount™ 648 无线温度变送器

产品描述

Rosemount 648 无线温度变送器可为过程监控提供杰出的无线精度和稳定性。该款耐用的变送器使用双室外壳,能获得更好的现场可靠性。变送器配合 Rosemount X-well™ 技术与 Rosemount 0085 管夹传感器,可通过变送器内建的热导率算法提供过程温度的准确测量,无需热套管或过程穿孔。

产品

Search
第1-8条产品搜索结果(共8条)
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
输入
具有支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms)的单传感器的能力
输出信号
WirelessHART® 协议
外壳
双室现场安装型
显示器/界面
大型 LCD 显示器,带百分比范围的图形
诊断
包含开路/短路传感器诊断的基础诊断
标定选项
变送器-传感器匹配(Callendar-Van Dusen 常数)
认证
危险场所,船用型式,请参阅认证的完整列表了解详情
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
天线类型
外部(标准和延长范围)

特点

  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
  • 可提供一流的无线精度和可靠性,以实现过程自动化
  • 耐久的双室外壳提供额外的现场可靠性
  • 罗斯蒙特 X-well 技术测量温度时无需过程穿孔,可减少设计、安装和维护成本
  • 变送器-传感器匹配得到更好的精确度,将传感器特征与变送器完美匹配
  • LCD 显示器显示现场测量和诊断信息,提高过程可见性
  • SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,并可以在不卸下变送器的情况下进行现场更换
  • 无需布线即可对测量点进行快速设备安装

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-2条备品备件和附件结果(共2条)
: