无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-1410 Wireless Gateway

Emerson™ 无线 1410 网关

产品描述

专为满足远程操作的小型网络要求而设计,Emerson™ 无线 1410 型网关同样保持着出色的安全性和灵活性。这种紧凑的无线网关将 WirelessHART® 网络与主机系统和数据应用相连接,尺寸小,可安装 DIN 导轨,是有限机柜空间的理想解决方案。该设备提供两种网络能力选择方案(A:25 台设备/B:100 台设备),可满足多种网络需求。

冗余
电源
10.5 - 30VDC
外壳材料
聚碳酸酯
工作温度
-40 至 75°C(-40 至 167°F)
认证
FM 2 分类、非易燃、CSA 2 分类

特点

  • 小型、紧凑的尺寸,具有 DIN 导轨安装能力,为有限的机柜空间提供理想的解决方案
  • 设计配置两种网络能力选择方案(A:25 台设备/B:100 台设备),满足多样的网络需求
  • 连接 WirelessHART® 具有主机系统和数据应用的自组织网络,兼具安全性和灵活性
  • 无需配置要求的直接安装,有助于可以快速、方便地添加设备
  • 网关可以自动管理网络,确保现场设备具有可靠的数据发送路径
  • 与现有主机系统连接的可调试设备,提供 Modbus® RTU/TCP、OPC 与 EtherNet/IP™ 的连接
  • 分层安全保护,为网络提供可信赖的数据保护
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性可达 >99%
  • 安装方式简单直观,可快速实现自动化,无需投入布线成本

文档与图纸