无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3308 Wireless GWR Transmitter

罗斯蒙特™ 3308 导波雷达无线液位变送器

产品描述

罗斯蒙特 3308 无线液位变送器可在以前无法进入的位置自动执行液位测量和界面测量。通过将以前无法自动化的流程自动化,可节约高达 60% 的成本。罗斯蒙特 3308 具有多种优势,例如安装简便,无需接线或标定,以及不受不断变化的过程条件影响。通过远程访问流程数据,增强对预测性维护的诊断,可永久告别目视检查。

准确度
± 3mm (0.12in.)
重复精度
± 2mm (0.08in)
测量范围
峰值 17m (56ft)
工作压力
全真空至 580psi(全真空至 40bar)
工作温度
-40 至 150°C(-40 至 302°F)
通讯协议
WirelessHART®
电池寿命
更新速率为 1 分钟时寿命是 9 年
诊断
诊断功能更强,可执行前瞻性维护
传感器类型
硬单线、分段单线、单缆、软双缆、同轴电缆、带 PTFE 涂层的探头

特点

  • 直接切换技术可提高灵敏度、增强可靠性并延长电池寿命
  • 信号质量指标能够让您以前瞻性的方式使用液位仪表
  • 本地无线功能能够将过去无法自动化的应用自动化,从而更好地了解工厂的整体情况

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共52条)
: