无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-708 Wireless Acoustic Transmitter

Rosemount™ 708 无线声波变送器

产品描述

Rosemount™ 708 无线声波变送器配有安装在外部的超声波声学事件检测装置,可实现具有成本效益的快速安装。该设备可通过 WirelessHART® 网络准确地传递声级和温度数据、设备数据、事件状态和泄漏检测信息,从而掌握疏水阀和泄压阀 (PRV) 的状况。疏水阀监测软件(可选)可提供有关疏水阀状况、能源使用情况和排放情况的实时信息。

声级
0-255 计数
工作温度
-40 至 260 °C(-40 至 500 °F)
更新速率
1 秒到 60 分钟,供用户选择
电源
可更换非充电型本安锂-亚硫酰氯电源模块,采用 PBT/PC 外壳
外壳材料
工程聚合材料 (PBT/PC)
天线类型
内部天线:最大 10mW (10 dBm) EIRP
质保
12/18 个月标准,3 或 5 年可选

特点

  • 检测并传递声级和温度数据,提升过程可见度,监测疏水阀和泄压阀
  • 直接安装到过程管道,无需裁切或更改管道配置,安装灵活简便
  • 疏水阀监测软件(可选)可提供疏水阀的关键、实时信息
  • 坚固、稳定的变送器设计可确保在恶劣环境中提供一致性能
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
  • WirelessHART® 网络可轻松集成到主机系统、数据历史库或能源管理软件
  • 简明、直观、非侵入式的安装提供了自动化的快捷途径,免除了布线成本
  • SmartPower™ 解决方案最长能免维护运行 10 年,并可以在不卸下变送器的情况下进行更换

文档与图纸