无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-Permasense ET410 Corrosion Erosion Monitoring System

罗斯蒙特™ 无线 Permasense ET410 腐蚀和侵蚀监测系统

产品描述

独特的超声波传感器可持续测量管道厚度,实时了解腐蚀和侵蚀的变化趋势。ET410 传感器系统为非侵入式系统,采用电池供电,可快速、直接地完成磁力安装。WirelessHART® 网络能将可靠、准确的壁厚数据从 ET410 系统传输到附带软件,这些数据可帮助您在管道维护和更换方面做出更好的决策。

温度范围
-40°C (-40°F) 至最高 270°C (518°F)
通讯协议
WirelessHART
电池寿命
9 年(BP20E 电池组)
证书/认证
1 类 1 分类 0 区危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
测量范围
最小壁厚:4mm (.16")
最大壁厚:高达 50mm (2")
绩效
金属损失检测能力:在现场条件下大于 2.5 微米(0.01 密耳)
测量频率
默认 - 每 12 小时一次;用户可自定义,最低1小时一次

特点

  • 用于工况温度高达 270°C (518°F) 的金属
  • 壁厚传感器采用 EMAT 技术,在下游应用中易于安装和持续运行
  • 准确识别腐蚀和侵蚀趋势,避免低效和潜在不安全的手动检测方法
  • 简明、直观的非侵入式安装助力您快速实现自动化,且无需布线成本
  • WirelessHART 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
  • 适用于船舶环境

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-7条备品备件和附件结果(共7条)
: