无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-Permasense WT210 Corrosion Erosion Monitoring System

Rosemount™ 无线 Permasense WT210 腐蚀和侵蚀监测系统

产品描述

独特的超声波传感器可持续测量管道厚度,实时了解腐蚀和侵蚀的变化趋势。WT210 传感器系统为非侵入式系统,采用电池供电,可快速、直接地安装。WirelessHART® 网络能将可靠、准确的壁厚数据从 WT210 系统传输到附带软件,这些数据可帮助您在管道维护和更换方面做出更好的决策。

Temperature Range
<= 600 °C (1100 °F)
通讯协议
无线 HART
电池寿命
9 年(BP20E 电池模块)
认证
1 类 1 分类 0 区危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
测量范围
最小壁厚:3mm (0.12")
最大壁厚:高达 100mm (4")
性能
金属损失检测能力:在现场条件下大于 10 微米(0.5 密耳)
测量频率
默认 - 每 12 小时一次;用户可每小时配置一次

特点

  • 壁厚传感器使用具有突破性的波导技术,可在高达 600 °C (1100 °F) 的温度下实现持续运行
  • 准确识别腐蚀和侵蚀趋势,避免了低效和潜在不安全的手动检测方法
  • 简明、直观、非侵入式的安装提供了自动化的快捷途径,免除了布线成本
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-7条备品备件和附件结果(共7条)
: