无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-TGU 53 Tank Radar Gauge

罗斯蒙特™ TGU 53 储罐雷达液位计,用于 LNG

产品描述

作为 LNG 的运营商,您的盈利能力和声誉要求买卖双方协议的准确性。罗斯蒙特 TGU 53 储罐雷达液位计专为此设计。雷达传输通过测量产品表面的全长导波管引导,获得专利的阵列降噪器可确保从储罐底部获得准确读数。使用准确可靠的 TGU 53,您可以完全可靠地进行货物转运。有了双通道技术,您仅需一个外壳内并安装了一根导波管的双独立雷达便可进行一级和二级液位测量。采用单储罐开孔,可实现经济实惠的新型和改装型安装。

基准精度
± 3mm
重量
33kg
外壳防护等级
IP66
防爆
Ex ia IIC T4 Ga

特点

  • 第 5 代海上雷达,行业领先,性能久经考验
  • 通过单一外壳实现所有 CTMS 功能 ,最小化占用空间 ,提高安装效率
  • 双雷达通道技术,实现安全操作冗余
  • 根据度量衡局(BIPM)要求进行计量溯源校准——不被关联调整而非标定的“自动校准”误导
  • 全面支持 SIGTTOS 关于清晰区分储罐计量和独立报警系统的指导原则
  • 独特的双自调节功能确保连续补偿变化的天然气条件
  • 两个系统的液位、压力和温度接线都在一个外壳内
  • 设计紧凑,无需插入储罐,无需罐内安装,便于改型使用
  • 可选的独立密度分布解决方案
  • 支持船用 CTMS 的极高准确性和一致性的买卖双方购销协议

文档与图纸