无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-6800

TESCOM™ 44-6800 系列汽化减压阀

产品描述

新型 44-6800 系列汽化调节器提供卓越的传热技术和单相气态样品,确保分析结果准确。该减压阀的减压阀主体和电子设备机箱可分离,并经过认证,且安装更具灵活性。44-6800 系列是在线气相色谱仪的气体处理、精炼和石化样品调节系统的理想选择。

最大入口压力
3500psig/241bar/24,132 kPa -标准
6000psig/414bar/41,370 kPa-可选
出口压力范围
25、50、100、250、500psig
1.7、3.4、6.9、17.2、34.5bar
172、345、690、1724、3448 kPa
材料
阀体:316 不锈钢、镍合金 (Hastelloy®)
阀座:聚酰亚胺 (Vespel® SP21)
阀膜和弹簧:钴铬镍合金 (Elgiloy®)、镍合金 (Hastelloy®)
其他部件:316 不锈钢、镍合金 (Hastelloy®)
最高工作温度
最大介质温度:392°F/200°C
最大环境温度:减压阀主体 185 °F/85 °C 和电子设备机箱 149 °F/65 °C
最低环境温度
-40°F/-40°C
加热器
单个加热器在 120 VAC 时额定功率为 100W,240 VAC 时额定功率为 400W
270° 转时的加热器温度控制:122°F 至 752°F/50°C 至 400°C
加热器温度模拟输出:4-20 mA 与加热器热电偶读数 122 °F 至 752 °F/50 °C 至 400 °C 相互关联
端口尺寸和类型
1/4" NPTF,管接头
流通能力
0.02
重量
6.3lb/2.9kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 适合全球使用,适用于 100/240 VAC,50/60 Hz
  • T3 (200°C) 经 CSA、ATEX 以及 IECEX 认证,适用于易燃气体、蒸汽或液体环境和可燃粉尘环境
  • 经认证的可分离性帮助用户在保留产品认证的同时可将减压阀主体和电子设备机箱分离
  • 4-20 mA 模拟输出,适用于远程温度监测和数据采集
  • 可选 LED 温度显示
  • 提供面板安装选项
  • 高级热传递技术
  • 所有产品配置中带 PID 控制器的加热器
  • 单圈加热器温度控制盘
  • NACE MR0175/ISO 15156

文档与图纸