无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-AGI H2 Valve Series

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation H2 系列阀门

产品描述

这些免维护阀门采用主动双截断结构,在工人隔离过程压力后提供保护,同时其模块化设计减少潜在泄漏点。此外,免维护的手动 DBB 阀门包含一个非调节密封件,避免高压液体或气体泄漏到环境,而且在阀门使用寿命期间无需调整填料。

材质
316 不锈钢
阀座
一体式“金属对金属”
连接尺寸
1/4" 和 3/8"
通径尺寸
6.0mm (0.236in)
额定压力 (mcwp)
103.4MPa (15,000psig)
温度范围(设计最低/最高)
-57°C 至 204°C(-70°F 至 400°F)

特点

  • 由于重量轻、设计紧凑且具备人体工程学双截断和泄放阀帽,故而安装和操作简便
  • 绝对关断性能,非旋转阀杆端头
  • 低逸散性排放阀杆密封件结构
  • 服役期间无需调整阀杆填料
  • 双截断和泄放配置,在关断位置提供“实实在在的”隔断(过程路径)
  • 拥有多种配置,适应各种系统设计的仪表阀应用
  • 色标阀门标签实现阀帽功能可视化识别
  • 安全排水孔,保护填料和过程连接件的完整性
  • 经测试符合“ISO 19880.3 阀门:氢气加氢站”标准
  • 二维码可快速查看在线产品文档、本地支持和分销

文档与图纸