无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-PH1600

TESCOM™ PH 1600 单级减压阀

产品描述

PH-1600 系列属于我们的 Pharmpure 产品线。此紧凑型高纯度、高流量单级减压阀提供一种符合美国药典 VI 级 (USP Class VI) 以及兼容生物加工设备 (BPE) 的设计,适用于生物科技气体和医用气体。此减压阀提供可达 400SCFM/11,320SLPM 的气体流量。Gylon® 膜片确保了气体纯度和密封性。非常适合用于卫生用洁净蒸汽和容器顶空加压。

额定压力
最大入口压力:20.7bar/300psig
出口压力范围
0-1.4、0-3.4、0-6.9、0-10.3、0-17.2bar/0-20、0-50、0-100、0-150、0-250psig
材质
阀体:316L 不锈钢
膜片:Gylon®
阀座,阀门:乙烯丙烯
O 型圈:乙烯丙烯
阀弹簧:Elgiloy®
其他部件:316 不锈钢
工作温度
-28°C 至 148°C/-20°F 至 300°F
端孔尺寸和类型
1/2、3/4、1、1-1/2
卫生级、管接口
1/4 HPIC

1/2 端口调压阀的流通能力为 Cv = 2.5
3/4 端口调压阀的流通能力为 Cv = 3.5
流通能力
1/2 端孔尺寸:Cv = 2.5
3/4 端孔尺寸:Cv = 3.5
1 与 1-1/2 端孔尺寸:Cv = 5.0
负载类型
弹簧、气室
重量
7kg/16lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 流通能力高达 Cv = 5.0
  • Gylon® 膜片
  • 低压降、高流量
  • 五个出口压力范围
  • 准确地调节高达 17.2bar/250psig 的压力
  • 提供焊接式卫生级连接件和管接头
  • 非耐用部件符合 USP VI 级要求
  • 符合 BPE 2009 的设计

文档与图纸