无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-22

TopWorx™ GO™ Switch 22 型

产品描述

22 型是 12 型的精巧外形版本,同样适用于 ATEX/IECEx 1 区,以及较小包装中的 Ex ’de’ 隔爆和增安型危险区域分类。

特点

  • 单刀双掷 C 接触器排列
  • 5A/240VAC、10A/120VAC、3A/24VDC
  • 3/8″ 侧传感
  • 不锈钢外壳
  • -40° 至 105°C(-40° 至 221°F)标准工作温度
  • -40° 至 60°C(-40° 至 140°F)标准认证温度
  • 1/2″ NPT 或 M20 电气接口
  • 1 分区危险区域审批

文档与图纸