无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-52M

TopWorx™ GO™ Switch 52M 型开关

产品描述

TopWorx™ 52M 型开关是一款小巧稳固、干式接点近距离传感器,其 12mm 的行业标准产品包中包含 316L 感应面。52M 不需要电源运转,对极性不敏感,无需指定 NPN 或 PNP 回路,并保持了作为感应式近距离传感器即插即用替代产品的能力。52M 也可在 24VDC 时处理 5mA 至 2A 的较大电流范围,也可以处理 -40°F 至 212°F(-40°C 至 100°C)的较大温度范围。

标称感应距离
1.5mm (0.060in)
磁滞
0.2mm (0.008in)
执行元件
含铁金属或磁铁 (N)
DC 电气等级
2A @ 24VDC
AC 电气等级
2A @ 120VAC
最大初始接触电阻
0.5Ohm
最大开关频率
10Hz
工作温度范围
-40°C 至 100°C(-40°F 至 212°F)
外壳材质
316L 不锈钢

特点

  • 操作无需电源
  • 对极性不敏感,无需指定 NPN 或 PNP
  • 抗焊场干扰标准
  • 触点布置简单
  • 更大的电流额定值
  • 更大的温度范围
  • 不锈钢感应面
  • 快速交付

文档与图纸