Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AMS-P-6500 ATG

AMS 6500 ATG Online-Schutzsystem

Produktbeschreibung

Das AMS 6500 ATG Schutzsystem ist ein modernes Schutz-Plus-Diagnose-System, das veraltete Schutzsysteme auf einfache Weise ersetzen kann. Es ermöglicht Benutzern die Implementierung der kosteneffizienten Online-Diagnose-Überwachung von kritischen rotierenden Maschinenanlagen, zu denen Dampfturbinengeneratoren, Gasturbinen, Kesselspeisepumpen, Offshore-Verdichter, Pipeline-Turboverdichter, Kompressoren der chemischen Industrie, Turboventilatoren, Gebläse, Verstärker und mehr gehören.

Das AMS 6500 ATG verfügt über flexible, für die Erfassung von Diagnosedaten konfigurierbare Karten, einen eingebetteten OPC-Server und eine mobile App für die Anzeige der Daten an einem beliebigen Ort des Firmennetzwerks.

Die Verwendung des AMS 6500 ATG erfordert keine zusätzliche Software. Jedoch kann das für Zuverlässigkeit, Betrieb und Wartung zuständige Personal über die einfache Fehlererkennung hinausgehen und zusätzliche Analysen durchführen, indem es das System mit der ergänzenden AMS Maschine Works Lösung verbindet.

Analoge Kanäle
Bis zu 44 (2 voll bestückte ATG-Racks)
Kanäle für Drehzahlmesser
Gleich
Abtastrate
48 kHz
ADC-Auflösung/Fmax
24 Bit / 18,75 kHz
Auflösungslinien (über Modbus)
400
Wellenformmuster (über Modbus)
1 024
Eingangstyp
Siehe technische Daten des A6500-UM
Kanal-Abtastung
2 bis 44 Kanäle gleichzeitig
Hochfrequenzerkennung
PeakVue, PeakVue-Wellenform (OPC-UA, Modbus TCP)
Kommunikation mit AMS Machine Works
Ethernet (Datenübertragungsdienst zur Datenbank)

Merkmale

  • Eingebettete vorausschauende Diagnose, einschließlich PeakVue™ Technologie, Ordnungsanalyse, Bandanalyse und Energie in Bändern
  • Kommunikation und Verwendung mit AMS Maschine Works Asset-Performance-Management-Softwareplattform zur Nutzung erweiterter Analysewerkzeuge
  • Interface mit weiteren Anwendungen über OPC UA, Modbus TCP/IP oder Modbus RTU
  • Machine Studio Configuration Software verfügt über eine vertraute, intuitivere Benutzeroberfläche.
  • Die ATG View Mobile Anwendung stellt dem Benutzer an einem beliebigen Ort des Firmennetzwerks Informationen zum Status der Anlagen bereit.
  • 42 Monate Garantie
  • Schwebstoff-Beständigkeitsklasse G3 gemäß ISA-S71.04
  • SNTP-Zeitsynchronisierung

Dokumentation und Zeichnungen