Mini-Module für raue Umgebungen

COM Express

Die COM Express Module von Emerson verkürzen die Entwicklungszyklen, erhöhen die Verfügbarkeit und verbessern die Zuverlässigkeit von Anwendungen in rauen Umgebungen.

COM Express

Zur Sicherung des Prozessbetriebs auch unter extremen Bedingungen

Zur Beibehaltung einer hohen Verfügbarkeit Ihrer Betriebsabläufe benötigen Sie eine robuste und zuverlässige Lösung. Die COM Express Module von Emerson verfügen über die robustesten Onboard-Komponenten, die direkt auf die Platine aufgelötet sind, um den Lebenszyklus von Produkten zu verlängern und die Gesamtkosten für Betreiber zu senken. Die gemäß Industriestandard entwickelten Module unterstützen Konnektivitätsoptionen vom Typ 6 und Typ 10, während eine patentierte Wärmeableittechnik dafür sorgt, dass Anwendungen bei sehr hohen Temperaturen und in anspruchsvollen Industrieumgebungen zuverlässig laufen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zur Sicherung des Prozessbetriebs auch unter extremen Bedingungen

Optimiert für leistungsstarke Anwendungen

Das COM Express Modul von Emerson erfüllt die Anforderungen vieler Gewerbe-, Industrie- und Transportanwendungen, die hohe Leistung erfordern, und nutzt gleichzeitig die deutlich besseren Fähigkeiten zur Videoverarbeitung, zur Turbo-Boost-Beschleunigung und zum Energiemanagement des Intel® Kabylake-Prozessors. Der Engineering-Support von Emerson bietet überragende Leistungsmerkmale zu geringen Kosten, um das Design von Trägerkarten im Unternehmen zu unterstützen, oder zum Outsourcing des Trägerdesigns, um eine schnellere Markteinführung zu ermöglichen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Optimiert für leistungsstarke Anwendungen
Optimiert für leistungsstarke Anwendungen
Engineer to Order (ETO)

Engineer to Order (ETO)

Einzigartige Spezifikationen oder Herausforderungen? Kein Problem. Unsere eingebetteten Produkte für industrielle Informationsverarbeitung werden an Ihre Anforderungen angepasst.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.