Ein einzigartiges Qualitätsprodukt, das in hunderten Anwendungen eingesetzt werden kann

Mehr als 300 000 Vanessa Prozessklappen wurden weltweit in diversen Anwendungen erfolgreich eingesetzt. Sie brauchen also nicht weiter zu suchen: Emerson hat die verlässliche Lösung für dauerhaft dichte Absperrung, Auf/Zu-Betrieb, Durchflussregelung und Sicherheitsanwendungen.

Vanessa brachte als erster Hersteller eine beidseitig dihtschließend, dreifach exzentrische Prozessklappe auf den Markt – einen neuen Armaturentyp mit technischen Merkmalen, wie ihn herkömmliche 90°-Schwenkarmaturen bis dahin nicht bieten konnten.

* Dreifach exzentrische Vanessa Prozessklappen sorgen für beidseitig leckagefreien Abschluss (keine sichtbare Leckage bei Hochdruckprüfungen mit Wasser und Niederdruckprüfungen mit Luft entsprechend „Leckrate A“ gem. ISO 5208 und EN 12266-1 sowie den Anforderungen an weichdichtende Armaturen gemäß API 598) dank reibungsfreier Betätigung über den 90°-Schwenkwinkel sowie drehmomentabhängige, metallischer Abdichtung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ein einzigartiges Qualitätsprodukt, das in hunderten Anwendungen eingesetzt werden kann

Anwendungsbereiche





Vanessa

Verbesserte Anlagensicherheit mit Triple-Offset-Ventilen

Wir wissen, dass Sicherheit für Herstellern höchste Priorität hat. Erfahren Sie, wie die Sicherheit von Anwendungen mit zuverlässiger und doppelt zuverlässiger Absperrung verbessert werden kann.

Video ansehen

Kontaktieren Sie uns

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.