Füllstandsmessung in Staubsammelbehältern für die Kalkherstellung

Genaue Messung des gesammelten Kalkstaubs, um eine unerwünschte Freisetzung in die Umgebung zu minimieren
Füllstandsmessung in Staubsammelbehältern für die Kalkherstellung

Kontinuierliche Füllstandsüberwachung mit Radar- und Grenzstandstechnologien

Kalkstein wird vom Bergwerk zur Anlage transportiert und zuerst zerkleinert und gesiebt. Das Zerkleinern und Sortieren des Kalks kann eine Menge Partikel oder Staub erzeugen. Dieses Material wird an verschiedenen Stellen im Prozess gesammelt, um die Freisetzung von Emissionen aus der Anlage zu minimieren. Das Pulver des gesammelten Staubs ist sehr trocken, fein und leicht, was eine genaue Materialmessung erschwert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kontinuierliche Füllstandsüberwachung mit Radar- und Grenzstandstechnologien
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.