Feststoff-Füllstandsmessung für gelagerte Polymere in der Kunststoff-Compoundierproduktion

Genaue und zuverlässige Messung der Lagerbestände von Polymeren mit niedriger Dielektrizität in Silos von Polymerisationsanlagen.
Emerson Portfolio

Kontinuierliche Füllstandsmessung mit Radartechnologien

Die gängigsten Polymere (PET, PE, PVC, PP) werden in einer Polymerisationsanlage hergestellt. Das Compoundierverfahren verändert die physikalischen, thermischen, elektrischen oder optischen Eigenschaften des Kunststoffs. Polymergranulat/Pulvermaterialien werden in Säcken in die Anlage geliefert oder von Lastwagen in die Lagersilos geladen. Für die Compoundierproduktion werden diese Materialien aus den Lagersilos über kleinere Chargensilos in den Formbereich befördert. Die Granulate/Pulver und eventuelle Zusatzstoffe werden dann zu dem Endprodukt geformt. PP- und PE-Granulate haben eine niedrige Dielektrizitätskonstante, was eine genaue Füllstandsmessung erschwert. Unter diesen Bedingungen arbeiten geführte Mikrowellen und berührungslose Radartechnologien kompetent und zuverlässig.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kontinuierliche Füllstandsmessung mit Radartechnologien
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.