Micro Motion™ G-Series Coriolis Flow and Density Meter

Micro Motion G-Serie Coriolis Durchfluss- und Dichtemesssysteme

Die Micro Motion Serie G eignet sich hervorragend für Prozessüberwachungs- und Optimierungsanwendungen in sämtlichen Branchen und bietet leichte Auswahl mit vorkonfigurierten Modellen, einfache Installation mit marktführender Kompaktheit, schnelle Konnektivität mit den neuesten Micro Motion Messumformern 4200, 1600, 4700 und 5700 sowie optimierte Wartung mit Smart Meter Verification™.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Micro Motion G-Serie Coriolis Durchfluss- und Dichtemesssysteme

Nennweiten

Micro Motion G-Serie: Nennweiten
G300M

Micro Motion™ G300M Coriolis Messsystem, 3 in. (DN80), Edelstahl 316L

Micro Motion G300M Coriolis Durchfluss-Messsystem
3“ (DN80)
CL150 Flansch: 23“ (58,4 cm)
CL150 Flansch: 77 lb (35 kg)
G200M

Micro Motion™ G200M Coriolis Messsystem, 2 in. (DN50), Edelstahl 316L

Micro Motion G200M Coriolis Durchfluss-Messsystem
2“ (DN50)
CL150 Flansch: 21“ (52,8 cm)
CL150 Flansch: 40 lb (18,1 kg)
G100M

Micro Motion™ G100M Coriolis Messsystem, 1 in. (DN25), Edelstahl 316L

Micro Motion G100M Coriolis Messsystem
1“ (DN25)
CL150 Flansch: 11,9“ (30,2 cm)
CL150 Flansch: 12 lb (5,4 kg)
G050M

Micro Motion™ G050M Coriolis Messsystem, 1/2 in. (DN15), Edelstahl 316L

Micro Motion G050M Coriolis Messsystem, 1/2 in. (DN15), Edelstahl 316L
½“ (DN15)
CL150 Flansch: 9,9“ (25,1 cm)
CL150 Flansch: 10 lb (4,5 kg)
G025M

Micro Motion™ G025M Coriolis Messsystem, 1/4 in. (DN6), Edelstahl 316L

Micro Motion G025M Coriolis Messsystem
¼“ (DN6)
CL150 Flansch: 8,1“ (20,6 cm)
CL150 Flansch: 8 lb (3,6 kg)

Funktionsweise

Coriolis Zugänglichkeit

Die Coriolis Technologie ermöglicht den direkten Zugriff auf hochgenaue Massedurchfluss- und Dichtemessungen für Flüssigkeits- und Gasanwendungen. Rüsten Sie herkömmliche Volumendurchflussmessgeräte auf Micro Motion Coriolis Durchfluss-Messsysteme der G-Serie auf, um Ihren Prozess mit höherer Genauigkeit und verbesserter Datenerfassung zu einem erschwinglichen Preis zu optimieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Coriolis Zugänglichkeit
Zugänglichkeit der Micro Motion Coriolis Serie G
C028-Micro-Motion-G-Series-Ease-Installation

Installation

Als kompakteste derzeit auf dem Markt erhältliche Coriolis Ausführung mit zwei Messrohren bietet die Micro Motion G-Serie eine einfachere Kompatibilität mit bestehenden Rohrleitungen, wenn sie ältere Durchflussmessgeräte ersetzen, Skids mit begrenztem Platzbedarf konstruieren oder das Gewicht für mobile und Offshore-Anwendungen minimieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Installation

Konnektivität

Greifen Sie zu auf die neuesten, benutzerfreundlichen Micro Motion Messumformer mit großen Bildschirmen und Tasten, dem Daten-Historian für die Störungsanalyse und -beseitigung, drahtloser Fernkonfiguration, verbesserten Konnektivitätsoptionen und voller Kompatibilität mit der vorhandenen 2-Leiter- und 4-Leiter-Verkabelung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Konnektivität
Micro Motion Coriolis der G-Serie: benutzerfreundliche Konnektivität
C028-Micro-Motion-Smart-Meter-Verification-Ease-of-maintentance

Wartung

Reduzieren Sie die Wartungskosten und erhöhen Sie die Verfügbarkeit durch erweiterte Prozessdiagnose und Smart Meter Verification. Überprüfen Sie den Zustand Ihres Coriolis Messsystems per Fernzugriff, ohne den Prozess zu unterbrechen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Wartung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.