Robuste Ventilantriebe für Marine-Anwendungen

Robuste Ventilantriebe für Marine-Anwendungen

Alle Arten von Marine-Anwendungen erfordern hochwertige, robuste und kompakte Ventilantriebe mit Korrosionsschutz.

Robuste Ventilantriebe, lange Lebensdauer auf See, in der Weltflotte bewährt

Erhöhung der betrieblichen Kontinuität und Einsparung von Kosten mit minimalem Wartungsaufwand und in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Marineindustrie. Skalierbare Lösungen für hydraulische, elektrohydraulische, elektrische und pneumatische Stellantriebe, die den Anforderungen Ihrer spezifischen Marineanwendungen entsprechen.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Robuste Ventilantriebe, lange Lebensdauer auf See, in der Weltflotte bewährt

Funktionsweise von Ventilantrieben für Marineanwendungen

Pneumatisches Fernsteuerungssystem für Ventile

  • Zuverlässig in schwierigen Umgebungen
  • Kompakt und leicht
  • Edelstahlausführung
  • Ideal bei räumlich begrenzten und hoch korrosiven Umgebungen

Der pneumatische Stellantrieb der RGS-Serie verfügt über ein robustes Druckguss-Aluminiumgehäuse und die fortschrittliche Pulverbeschichtung bietet Korrosionsschutz. Komplett aus Edelstahl gebaut und in der Lage, hohe Vibrationen zu bewältigen. 

Elektrisches Fernsteuerungssystem für Ventile

  • Erfüllt strenge Standards der US-Navy für starke Stöße/hohe Vibration
  • Kompakt, leicht und nicht-intrusiv
  • Upgrades ohne Ausbau aus dem Gehäuse
  • Einfacher und geringer Wartungsaufwand

Modular elektrisch lieferbar in vielen Konfigurationen mit vereinfachter Wartung.  Kostengünstig und erfüllt strenge Anforderungen der Marine-Industrie.  Mit DCMLink Software konfigurierbar zur Vereinheitlichung elektrischer Antriebe auf einer gemeinsamen Plattform mit Echtzeit-Assetstatus in schwer zugänglichen Bereichen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.