Flammenschutz und -sperren

Flammenschutz und -sperren

Schutz vor möglicherweise katastrophalen Ereignissen

Schützen Sie Personal und Maschinen vor Dampfzündung

Der Schutz vor Flammen ist von entscheidender Bedeutung in Systemen, die Dämpfe sammeln, wie z. B. Fackelkamine, thermische Oxidationsmittel und Dampfrückgewinnungseinheiten. Sie können auch verwendet werden, um explosionsgefährdete Bereiche zu schützen, wie z. B. Ofenlufteinlässe, Abgaskamine und Tankentlüftungsventile.

Informationen zum Flammenschutz

Freie Flammen sind End-of-Line-Anwendungen, die nicht durch eine physische Barriere wie eine Rohrleitung eingeschränkt sind. Da diese Art von Flamme nicht eingeschränkt ist, breitet sie sich langsamer aus (mit weniger als Schallgeschwindigkeit). Es ist jedoch dennoch ein Schutz erforderlich, damit eine Flamme nicht in einen Tank gelangen und den Inhalt entzünden kann.

Die Wärme- und Druckenergie einer eingeschlossenen Flamme kann nicht so leicht abgebaut werden wie die einer freien Flamme. Dies macht in Bezug auf die Ausbreitung der Flamme – und auf die zum Stoppen der Ausbreitung erforderlichen Art von Flammensperre – einen gewaltigen Unterschied.

Die Auswahl einer geeigneten Inline-Flammensperre für eingeschlossene Anwendungen hängt davon ab, wie intensiv die Flamme in einem Rohr in Bezug auf Geschwindigkeit und Druck zu erwarten ist. Es gibt sieben verschiedene Phasen, die eine Flamme erreichen kann, wenn das Rohr lang genug und die Verbrennung schnell und energisch genug ist.

Sobald eine Detonation in einem Rohrleitungssystem auftritt, muss es immer einen übersteuerten (oder „instabilen“) Zustand durchlaufen, bevor es stabil wird. Der Zustand der Detonation ist oft unvorhersehbar und deshalb sind die für instabile Detonationen entwickelten Flammensperren am sichersten zu spezifizieren.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.