C-Ball-Kugelhähne

C-Ball-Kugelhähne

Hochentwickelte Kugelhahn-Designs, die im Vergleich zu herkömmlichen Ausführungen die Leistungsmerkmale und Rentabilität verbessern

Was ist ein doppelt exzentrischer C-Ball-Kugelhahn?

Ein doppelt exzentrischer C-Ball-Kugelhahn ähnelt grundsätzlich einem herkömmlichen Kugelhahn, verfügt jedoch über eine Halbkugel in „C“-Form. Diese C-förmige Kugel rotiert auf zwei Bewegungsvektoren, wobei die Energie zum Schließen und Abdichten gegen einen Festsitz über die Schaltwelle übertragen wird.

Das hochentwickelte AEV-Design von Emerson bietet eine überragende Dichtleistung, eliminiert den problematischen Totraum herkömmlicher Kugelhähne und ermöglicht basierend auf einem bis zum Punkt der Abdichtung berührungslosen Öffnungs- und Schließvorgang eine längere Lebensdauer.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist ein doppelt exzentrischer C-Ball-Kugelhahn?
Doppelt exzentrische C-Ball-Kugelhähne

FUNKTIONSPRINZIP

KONSTRUKTION

Durch die einzigartige „C”-Kugelform und das doppelt exzentrische Design wirkt der ²XC-Kugelhahn entlang zweier Bewegungsvektoren und ermöglicht so ein Öffnen und Schließen des Hahns ohne Reibung oder Verschleiß am Sitz und am „C”-Kontakt.

Sicherheit

Dank der „C”-Form fällt auch der Totraum herkömmlicher Kugelhähne weg. So wird das Risiko eines katastrophalen Ausfalls aufgrund der Expansion von instabilen, eingeschlossenen Produkten durch ein beidseitig anströmbares Design eliminiert.

Zuverlässigkeit

Maximieren Sie die Betriebszeit Ihrer Anlage mit der doppelt exzentrischen Konstruktion, die eine reibungsarme Rotation ermöglicht und so Verschleiß minimiert. Im anspruchsvollen Einsatz stellt diese Dichtungskonstruktion sicher, dass sich kein Prozessmedium zwischen Sitz und Gehäuse ansammeln und verhärten kann – eine der Hauptursachen für Ausfälle von Armaturen.

Kontaktieren Sie uns

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.