Eines der technisch fortschrittlichsten Ventile für Schlämme auf dem Markt.

Für Anwendungen in der Auslaufstrecke, wo starke Ablagerungen eine Absperrung verhindern, die Produktion stören oder ein Sicherheitsrisiko darstellen können. Lunkenheimer bietet Lösungen für Anwendungen im Bergbau bei Aluminium-, Nickel- und Goldprozessen. Lunkenheimer Produkte werden für Anwendungen mit schwierigen Betriebsbedingungen eingesetzt, wie z. B. für das Absperren bei starken Ablagerungen, das Absperren von Tanks mit viskosen Medien und das Absperren unten an Tanks oder Rohrleitungen, bei denen Ablagerungen in der Rohrleitung vorhanden sind. Sie führen eine Mahl-/Schleifbewegung aus, um einen positiven Sitz/eine positive Absperrung zu gewährleisten, und verfügen über die Fähigkeit, schwere Schlämme zu handhaben, einschließlich gesättigter und viskoser Medien, die starke Ablagerungen in der Rohrleitung hervorrufen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Eines der technisch fortschrittlichsten Ventile für Schlämme auf dem Markt.

Produkte


Kontaktaufnahme mit Emerson

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.