Spezielle Systeme

Spezielle Systeme

Ultraschall-Schweißtechnik von Branson Systemen lässt sich für ein umfangreiches Anwendungsspektrum von Schläuchen bis zu Textilien an Kundenanforderungen anpassen.

Verbesserte Produktivität für eine Vielzahl von Anwendungen

Erhöhen Sie Ihren Durchsatz und Ihre Produktivität mit Sonderanlagen von Branson. Die in einer Vielzahl von Anwendungen von der Textilverarbeitung über die Füllung und Versiegelung von vertikalen Formen bis zur Rohrversiegelung einsetzbaren Anlagen ermöglichen Ihnen den Schritt von manuell betriebenen Schweißgeräten zu Schweißanwendungen mit höherem Durchsatz. Branson kann diese Systeme entsprechend Ihren Anforderungen individuell konfigurieren und dabei andere Stationen und Systeme oder Kombinationen mehrerer Schweißtechniken wie Ultraschall- und Reibschweißsysteme integrieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verbesserte Produktivität für eine Vielzahl von Anwendungen

Spezielle Systeme

Drehbare Indexer

Die Ultraschall-Schweißsysteme der Serie 40 mit Drehtisch sind mit Ultraschall- oder Drehschweißgeräten, Generatoren und Antrieben von Branson kompatibel. Die Systeme der Serie 40 können individuell für Anwendungen konfiguriert werden, einschließlich automatische Bestückung, automatische Positionierung und/oder Einspannen von Teilen, Luftauswurf oder Luftauswurf nach Bedarf. Diese Systeme können mehrere Schweißgeräte in einer Kombination von Ultraschall- oder Drehschweißmaschinen oder anderen Stationen, wie z. B. Leckagetester, Tampondrucker und Ausrüstungen zum Wärmekontaktnieten, umfassen.

Kunststoffrohr-Versiegelungsgeräte

Die Branson ST-40 und ST-30 Versiegelungsgeräte für Kunststoffrohre verwenden Ultraschallenergie, um offene Enden gefüllter Kunststoffrohre hermetisch abzudichten. Diese Anwendungen bieten eine wichtige Versiegelungstechnologie für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie.

Vertikales Form- und Füllsystem

Das vertikale Form- und Füllsystem (VFFS), das mittels Ultraschall versiegelt, bietet im Vergleich zu Heißsiegelsystemen mehrere Vorteile. Durch das Anwenden von Ultraschallenergie versiegelt das VFFS effektiv alle Produkteinschlüsse und bietet somit eine konsistente, zuverlässige Lösung für ein breites Anwendungsspektrum bei Produktverpackungen. Es dichtet über Verschmutzungen hinweg ab, vermeidet Abfall und verbessert Leistungsmerkmale und Durchsatz. Fragen Sie Ihre Maschinenhersteller, ob sie das Ultraschallschweißen von Branson in ihre VFF-Systeme integrieren können.

Textilverarbeitungssysteme

Ultraschalltechnologie, die sich durch seine Vielseitigkeit auszeichnet und für deren Anwendung keine Verbrauchsmaterialien nötig sind, sorgt für eine einfachere, wirtschaftlichere und sauberere Textilverarbeitung. Ultraschall-Gewebeschweißsysteme können Strick-, Gewebe- und Vliesstoff-Thermoplastmaterialien ohne Nadel oder Faden „vernähen“ bzw. auftrennen. Die Ultraschall-Schneidmaschine verhindert, dass sich Material löst, indem es eine glatte, saubere und robuste Kante schafft, ohne das Gewebe zu verfärben. Fragen Sie Ihre Maschinenhersteller, ob sie das Ultraschallschweißen von Branson in ihre Textilverarbeitungssysteme integrieren können.

Maßgeschneiderte Werkzeuge von Branson

Maßgeschneiderte Werkzeuge, auf die Sie sich verlassen können

Wir stellen nicht nur Werkzeuge her, sondern wissen auch, wie die Werkzeuge optimiert werden können, um einen schnellen, effizienten Einsatz zu ermöglichen. Lassen Sie sich bei der Konfiguration und Optimierung Ihrer Systeme von unserem Entwicklungsteam für maßgeschneiderte Werkzeuge beraten.

HIER ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.