Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-Permasense ET310 Corrosion Erosion Monitoring System

Rosemount™ Wireless Permasense ET310 Korrosions- und Erosionsüberwachungssystem

Produktbeschreibung

Einzigartige Ultraschallsensoren zur kontinuierlichen Messung der Wandstärke von Rohrleitungen ermöglichen die fortlaufende Anzeige von Korrosions- und Erosionstrends in Echtzeit. Das ET310 Sensorsystem bietet eine berührungslose, batteriebetriebene Überwachungslösung mit schneller und einfacher magnetischer Installation. Die zuverlässig genauen Wandstärkedaten, die vom ET310 System über ein WirelessHART™ Netzwerk an die dazugehörige Software übertragen werden, optimieren die Entscheidungsfindung hinsichtlich Instandhaltung bzw. Austausch von Rohrleitungen.

Temperaturbereich
Kann bei Metall eingesetzt werden mit einer Betriebstemperatur bis maximal 160 °C (320 °F)
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART
Batterie-Lebensdauer
9 Jahre (BP20E Spannungsversorgungsmodul)
Zertifizierungen/Zulassungen
Class 1 Div 1 oder Zone-0-Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Messbereich
Minimale Wandstärke: 4 mm (0,16 in.)
Maximale Wandstärke: Bis 100 mm (4 in.)
Leistungsmerkmale
Genauigkeit der Metallverlusterkennung: <10 Mikron (<0,5 mil) unter realen Einsatzbedingungen
Messfrequenz
Voreinstellung − alle 12 Stunden; kann auf bis zu 1 Stunde heruntergesetzt werden

Merkmale

  • Kann bei Metall eingesetzt werden mit einer Betriebstemperatur bis maximal 160 °C (320 °F)
  • Die Wandstärkesensoren verwenden EMAT-Technologie und können durch äußere Schutzhüllen messen, wodurch ein kontinuierlicher Betrieb in Upstream- und Downstream-Anwendungen ermöglicht wird.
  • Verfolgen Sie exakt die Korrosions- und Erosionstrends und vermeiden Sie ineffiziente und potenziell gefährliche manuelle Inspektionen.
  • Die einfache, intuitive und nichtintrusive Installation ermöglicht ein schnelles Verfahren für die Automatisierung ohne Verkabelungskosten.
  • Die WirelessHART Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
  • Geeignet für Marine-Umgebungen.
  • Äußere Schutzlackierungen oder -schichten müssen nicht entfernt werden.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-7 von 7 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: