Verbesserung und Aufrechterhaltung einer hohen SMR-Leistung auf lange Sicht

Anlagen, die eine kontinuierliche Versorgung mit Wasserstoff benötigen, nutzen zur Herstellung von Wasserstoff häufig die Dampf-Methan-Reformierung. Bei diesen Anlagen wirken sich Energieverbrauch und Temperaturschwankungen auf Kosten, Produktionsqualität und Sicherheit aus. Diese Schwankungen sind auf die Ineffizienz der Verbrennung, Prozessvariabilität und Verschlechterung der Anlage zurückzuführen. Emersons SMR-Lösung ermöglicht es Betreibern, auf veränderte Bedingungen zu reagieren und die Leistung zu optimieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verbesserung und Aufrechterhaltung einer hohen SMR-Leistung auf lange Sicht

Lösung in Aktion: Dampf-Methan-Reformer (SMR) reduziert CO2 in der Wasserstoffproduktion

Häufig gestellte Fragen zur Dampf-Methan-Reformierung (SMR)

Welcher Wasserstoff wird am häufigsten produziert?
Ist die Dampf-Methan-Reformierung (SMR) ein neues Verfahren? 
Was versteht man unter Druckwechsel- und Vakuumwechseladsorption bei der Kohlenstoffabscheidung?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen zur Dampf-Methan-Reformierung (SMR)
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.