Bergbau-Abraum-Reservoir

Nachhaltigkeit vorantreiben

Es geht nicht darum, was wir uns leisten können. Es geht darum, was wir uns nicht leisten können.

Minimierung des Energie- und Wasserverbrauchs und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Die Versorgung Ihrer Prozesse mit Brennstoffen ist weder einfach im Hinblick auf Ihre Anstrengungen bei der Etablierung nachhaltigerer Betriebsabläufe noch für Ihr Geschäftsergebnis. Die Kosten hierfür werden auch nicht geringer sein - es sei denn, Sie verändern Ihre bisherige Vorgehensweise. Das Expertenteam von Emerson kann Ihnen helfen, Technologie zu nutzen, um die Effizienz zu verbessern, den Wasserverbrauch zu optimieren und eine niedrigere CO2-Bilanz im Einklang mit den geschäftlichen und aufsichtsrechtlichen Zielen zu erreichen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Minimierung des Energie- und Wasserverbrauchs und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Vorgestellte Lösungen

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vorgestellte Lösungen
Wasseraufbereitung im Kupferbergwerk

Verbessern Sie Ihre Strategien für das Wassermanagement im Bergbau

Ganz gleich, ob Sie den Entwässerungsprozess optimieren, den Schlammfluss verbessern oder den Abraumbetrieb effektivieren möchten – effektive Daten und Einblicke sind entscheidend für das Erreichen Ihrer Ziele. Emerson hat bereits zahlreichen Bergbauunternehmen bei der Einführung robuster Messtechnik und Lösungen zur Durchflusssteuerung geholfen, um sie beim Erreichen ihrer Ziele im Bereich Wassermanagement zu unterstützen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verbessern Sie Ihre Strategien für das Wassermanagement im Bergbau

Sicheres, zuverlässiges und effizientes Brechen und Mahlen in Bergbaubetrieben

Im Bergbau werden abgebaute feste Materialien in einem Zerkleinerungsprozess durch Brechen, Mahlen und andere Verfahren reduziert. SAG- und Kugelmühlen gehören zu den wichtigsten Geräten für Bergbau und Aufbereitung. Bergbaubetreiber müssen die Leistung und Zuverlässigkeit von Mahlwerken optimieren, um ein dichtes Absperren und eine bessere Ausbeute zu gewährleisten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Sicheres, zuverlässiges und effizientes Brechen und Mahlen in Bergbaubetrieben
Verarbeitungsanlage Goldmine
Effizienter Anlagenbetrieb mit fortschrittlichen Steuerungsanwendungen

DeltaV mit fortschrittlicher Prozesssteuerung

Maximieren Sie Ihren Anlagenbetrieb mithilfe des dezentralen DeltaV Prozessleitsystems (DCS) und dessen herausragender Steuerung mit integrierten Advanced Control-Anwendungen. Diese Steuerung minimiert die Entwicklungsdauer und ermöglicht eine effektiveren Betrieb.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. DeltaV mit fortschrittlicher Prozesssteuerung

Optimierung der Hydrozyklon-Abscheidungsprozesse

Abseilung und Verstopfung sind häufige Störungen, die den effektiven Betrieb Ihrer Hydrozyklone behindern.Emersons Experten für Bergbausteuerungen haben eine Technologie zur Optimierung von Hydrozyklonen entwickelt. Diese Steuerungs- und Optimierungsanwendung befasst sich mit den Problemen, die mit Abseilung, Verstopfung und unerwünschter Partikelklassifizierung verbunden sind. Sie charakterisiert die verschiedenen Betriebsparameter der einzelnen Zyklone. Die Verfügbarkeit dieser Informationen pro Zyklon ermöglicht die Ausführung effizienter Steuerungsstrategien.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Optimierung der Hydrozyklon-Abscheidungsprozesse
Hydrozyklon für Goldminen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.