Effective stockpile management is essential to mine productivity, but stacker-reclaimers are often susceptible to periodic mechanical failures that, if not detected early enough, could cause unplanned downtime and lost productivity. Emerson works with mining operations to provide online and wireless condition monitoring systems that quickly expose elevating machinery stress, capture valuable data and integrate it all into a common software interface to enhance stacker-reclaimer operation.
Sie erfassen Daten zahlreicher Maschinen, benötigen jedoch einen zentralen Ort, an dem Sie die Daten zusammenführen und Problembereiche schnell identifizieren können, um die Effizienz zu erhöhen. Dieses Verfahren wird mithilfe von AMS Machine Works vereinfacht. Durch die Erstellung einer Datenbank und die Konfiguration von Geräten erhalten Benutzer einen schnellen Einstieg und können mit der Identifizierung von Problemen beginnen. AMS Machine Works kombiniert vorausschauende Wartung mit umfangreichen Analysewerkzeugen, um die einfache und genaue Beurteilung des Zustands der Maschinen in Ihrer Anlage zu ermöglichen.
Die neue AMS Machine Works Version 1.7 ist jetzt erhältlich. Die neuen Funktionen finden Sie unten.