IND_PWR_COAL_PowerPlant_001

Kohleverstromung

Durch Zwangsabschaltungen, die durch Ein- und Ausschalten der Anlagen entstehen, ist es schwieriger, Ihre Kohlewerke profitabel zu betreiben.


Verfügbarkeit und Betriebsflexibilität verbessern

In den meisten Fällen folgen Kohlewerke der Last, anstatt in der Grundlast zu laufen. Dieser Wechsel in den Anlagen führt zu einer zusätzlichen thermischen Beanspruchung und trägt zu Zwangsabschaltungen, höheren Wartungskosten und Verlusten bei. Die Emerson Energieexperten können mit Ihnen zusammenarbeiten, um die Auswirkungen der Ein-/Ausschaltzyklen zu mildern und um die Verfügbarkeit von Kohlekraftwerken und die Profitabilität zu verbessern.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verfügbarkeit und Betriebsflexibilität verbessern

Medien und Fallstudien

Simplified and improved asset prediction and protection on important rotating assets in your plant.

Das Neueste

Ereignis

Emerson auf der POWER-GEN 2018

Treffen Sie sich auf der POWER-GEN 2018 mit Experten von Emerson, mit denen Sie die Verbesserung Ihrer Betriebsbereitschaft besprechen können.

Power Station Reduces Simulated Startup and Shutdown Time by 44 Percent with Emerson Technology

Emerson’s embedded high-fidelity simulator in use now for training, control logic testing, patch verification and continuous improvement of plant...

Gas Plant Slashes Fuel Usage

Emerson expertise and Ovation™ Advanced Power Applications lead to 67 percent reduction in hot start fuel usage and fast.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.